Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 945 2003
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino RJ45 Cube
Módulo Domino
Pestaña grande
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Macho
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌1 A
Poliamida (PA), Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 945 2003
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Domino RJ45 Cube
  • Size of the module Domino module
  • Description of the module Large Tab
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤1.6 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140399976
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar