Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto para placa de circuitos impresos
Corriente nominal: ≤7.5 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto Contacto para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 7,5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140022010
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar