Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable gland
Railway version
M25
Clamping range: 11 ... 14.5 mm
Material (cable glands): Brass
IP68
Wrench size: 27, 30
Notiz
Vergleichen
Bitte diesen Artikel nicht mehr für neue DesignIns verwenden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® CGM-M-Rail
  • Tip de accesorii Presetupă cablu
  • Descrierea accesoriului Versiune feroviară
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ≤7 Nm (în funcţie de cablu şi de garnitura de etanşare folosită)
  • Dimensiune cheie
    27
    30
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Mărime M25
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 11 ... 14,5 mm
  • Lăţime între colţuri 32,9 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Alamă
  • Material (etanşare) EPDM
  • Suprafaţă (accesorii) Placată cu nichel
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 65,9 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84849000
  • GTIN 5713140193123
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Kataloge & Broschüren
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen