Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 32 200 6225
Han C F crimp contact 2.5 mm² Au/HMC
Han C F crimp contact 2.5 mm² Au/HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 32 200 6225
Han C F crimp contact 2.5 mm² Au/HMC
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series Han® C HMC
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Manufacturing process Contactos girados
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 14
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 9,5 mm
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) HMC dorado
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 2,6 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187917
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar