Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
備件
1
上殼/底座
18
Part number: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Conductor cross-section: 0.12 mm² Stranded
Notes
Compare
Part number: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Product Details
標識
  • 類別 Inserts
  • 系列 Han-Brid®
  • 標識 Han-Brid® RJ45 C
  • 規格 hybrid network connector
版本
  • 公母類型 Male
  • 尺寸 3 A
  • 針數 2
  • 更多插針 + RJ45
  • 詳細資料 With RJ Industrial
技術參數
  • 導體截面積 0.12 mm² Stranded
  • 導體截面積 AWG 26 Stranded
  • 線蕊外徑 ≤ 1.6 mm
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 24 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) Polycarbonate (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 41.9 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140186668
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare