Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
Codice prodotto: 09 12 004 2716
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Çekirdekler
Dişi
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌10 A
Boyut: 3 A
Kontaklar: 2 + 4 elektrik kontağı 10 A + PE seçeneği
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 004 2716
Han 4Brid-F-c + 2LWL-M-HCS-c (K)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® FO
  • Specification Hybrid field bus connector
Version
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • further contacts + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
  • Details
    Cable side
    FO (m) + Han D® (f)
    for HCS® fibre
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9.24 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017085
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta