Productos combinables
Productos combinables NEW
アクセサリ
2
インサート
22
Frames
2
Part Number: 09 40 506 9911
Han 6HPR-Compact-2 extender set-for SCL
Han 6HPR-Compact-2 extender set-for SCL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Extender
Size: 6 B
High construction
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 506 9911
Han 6HPR-Compact-2 extender set-for SCL
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
アクセサリ
2
インサート
22
Frames
2
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ 中継アダプタ
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • 梱包内容
    2個セット
    固定ネジ
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • レンチ サイズ 5
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 360 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140571372
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar