Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
529
Número de parte: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌35 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
529
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® HsB
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 6
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16 ... AWG 8
  • Corrente Nominal ‌ 35 A
  • Tensão nominal condutor-terra 400 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 690 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌2 Nm Parafuso do fio PE M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 66,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186408
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare