Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Spare Part
1
Inserts
24
Objednací číslo: 19 37 048 0450
Han 48M-HTE-reels-M63
Han 48M-HTE-reels-M63

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 48 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M63
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 37 048 0450
Han 48M-HTE-reels-M63
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Spare Part
1
Inserts
24
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 48 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M63
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 693.333 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140129054
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte