Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 16 242 3101
Han 42DD-HMC-F-C
Han 42DD-HMC-F-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Crimp termination
Female
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 10 B
Contacts: 42
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 16 242 3101
Han 42DD-HMC-F-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han DD® HMC
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Size 10 B
  • Number of contacts 42
  • PE contact
  • Details Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Material properties
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50,6 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140024014
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar