Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Artikelnummer: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectors
Paneeldoorvoer Recht
Contacten: 12
Grootte: 3 A
Materiaal: Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie RJ45 Hybride
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie Recht
  • Eigenschappen Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Grootte 3 A
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 12
  • Aantal datacontacten 8
  • Aantal voedingscontacten 4
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm² Power
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 12 Power
  • Nominale stroom (data) 1,76 A
  • Nominale spanning (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale stroom (voeding) 16 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 48 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 78 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140059740
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare