Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 20 003 5441
Han 3A-C/P-f.Hood-DL-seal-grey-w.cord
Han 3A Thermopl. Cover, 1 Lever with sea

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Termoplásticos, Con cordón de fijación, Con junta
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP44, IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 5441
Han 3A-C/P-f.Hood-DL-seal-grey-w.cord
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for hoods
    With fixing cord
    With seal
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Details for mounted female insert or for mounted Han-Brid® insert
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Polyamide (PA)
  • Colour (locking) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10.36 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038974
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar