Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 04 100 0379 00
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indskruningsadapter
Med tætning
Størrelse: 3 A
Notes
Compare
Part number: 61 04 100 0379 00
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Einschraubadapter
  • Zubehörbeschreibung mit Dichtung
Ausführung
  • Baugröße 3 A
Technische Kennwerte
  • Verschraubungsgröße M20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • Werkstoff Zubehör Aluminium
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 18,8 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140190719
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare