Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Screw mounted housing, Size: 3 A, Single locking lever, 1x Pg 13.5, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918