Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
フード/ハウジング
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 2681
Han 300A PE axial module 95-120mm² male
Han 300A PE axial module 95-120mm² male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 300 A PE
Módulo doble
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 95 ... 120 mm²
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 2681
Han 300A PE axial module 95-120mm² male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
フード/ハウジング
83
Frames
17
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® 300 A PE modülü
  • Modülün boyutu Çift modül
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Eksenel vidalı sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 1
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 95 ... 120 mm²
  • Kablo dış çapı ≤29 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,2 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 ... 20 mm
  • Sıkma torku
    ‌14 Nm @ 95 mm²
    ‌16 Nm @ 120 mm²
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 94 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140184497
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar