Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 11 003 3081
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Han® HPR PYD
120 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 003 3081
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Distribuidor Y
  • Descripción del accesorio Han® HPR PYD
Versión
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Sección de conductor 120 mm²
  • Corriente de entrada ‌390 A
  • Corriente de salida ‌180 A
  • Voltaje nominal 4.000 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,6 mΩ
  • Par de apriete ‌4 Nm Tornillos de fijación M5
  • Temperatura de limitación -40 ... -125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.580 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140194892
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400