Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Inserts
8
Osanumero: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Straight, for PCB termination with Han® Q 5/0, Size: 3 A, Single locking lever, Steel, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Uncoated, Unpainted, Material (seal): PTFE, Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Osanumero: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Érintkező vezetők
8
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
  • Kategória 후드 / 하우징
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 벌크헤드 장착형 하우징
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    직선형
    Han® Q 5/0 적용 PCB 터미네이션용
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa 싱글 잠금 레버
  • Alkalmazási terület 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
  • Csomag tartalma 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M3
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) PTFE
  • 재료 (잠금장치) 강철
  • 표면 (잠금) 아연 도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 32.56 g
  • Származási ország 루마니아
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140073012
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare