Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
37
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 40 024 1215
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Størrelse: 24 B
Skruelåsning
Rustfrit stål
Nederste indgang
1x M50
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 024 1215
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
37
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Nederste indgang
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M50
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.155 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140173460
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare