Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
Han 24Ex UL-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
  • Details for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Hasta +70 °C en T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 123.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186958
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522