Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
N.º de referencia: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
Han 24Ex UL-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® Ex
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Méret 24 B
  • Érintkezők száma 24
  • PE érintkező Yes
  • Részletek for US purposes only
  • Részletek ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 ... 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +40 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Up to +70 °C in T4
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 123.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140186958
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors