Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
23
Inserts
26
Frames
2
Part Number: 09 30 024 1102
Han 24B-HTE-PFT-SL-w/o. thread
Han 24B-HTE-PFT-SL-w/o. thread

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through housing
Size: 24 B
High construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Without cable entry
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Part Number: 09 30 024 1102
Han 24B-HTE-PFT-SL-w/o. thread
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
23
Inserts
26
Frames
2
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Panel feed through housing
  • Bauform High construction
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung Without cable entry
  • Verriegelungsart Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Anwendungsgebiet Standard hoods/housings for industrial connectors
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (dust grey)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (dust grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 487 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140279759
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar