Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
48
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0307
EMBASE A VERROU
EMBASE A VERROU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 024 0307
EMBASE A VERROU
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
48
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capots / embases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Embase encastrée
  • Type Bas profil
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Field of application Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alliage d'aluminium moulé
  • Surface (hood/housing) Peint à la poudre époxy
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris poussière)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Colour (locking) RAL 7037 (gris poussière)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140046849
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos