Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 10 000 5400
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para aislantes macho, 09 10 012 300X
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 000 5400
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
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
  • Category Accesorios
  • Series Han® 1A
  • Type of accessory Tapa de protección
  • Description of the accessory
    para aislantes macho
    09 10 012 300X
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (cover) Poliamida (PA)
  • Colour (accessories) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140191815
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar