Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
69
Frames
2
Objednací číslo: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 16 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
69
Frames
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento doble (sobre la capota)
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) アルミダイカスト
  • Superficie (capota/base) コーティングなし
  • Color (capota/base) 無塗装
  • Material (bloqueo)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65 ニッケル
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 229,23 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132955
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte