Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Codice prodotto: 09 40 016 0432
кожух каб, HPR
кожух каб, HPR

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 16 B
Aggancio a vite
Acciaio inox
Uscita diritta
2x Pg 21
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 40 016 0432
кожух каб, HPR
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Kabelkåpa
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Toppingång
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Skruvlåsning
  • Campo de aplicación Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Superficie (carcasa/base) Pulverbeläggning
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (bloqueo) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la Proposición California 65 Ja
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Nickel
    Naftalen
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 530,46 g
  • País de origen Tyskland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140057692
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta