Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 010 0430
Han 10HPR-gg2-SV-M20
Han 10HPR-gg2-SV-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 10 B
Skruelåsning
Rustfrit stål
Indføring fra oven
2x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 010 0430
Han 10HPR-gg2-SV-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M20
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 491 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140129580
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare