Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
교체 부품
1
후드/하우징
5
Artikelnummer: 09 36 510 2601
Han 10Ex UL-M-s
Han 10Ex UL-M-s

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Schroefaansluiting
Mannelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌16 A
Grootte: 10 B
Contacten: 10
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 ... 2.5 mm²
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 36 510 2601
Han 10Ex UL-M-s
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Запасная часть
1
Кожухи
5
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Ex
Ausführung
  • Anschlussart 나사고정 터미네이션
  • Geschlecht 수형
  • Baugröße 10 B
  • Kontaktanzahl 10
  • PE-Kontakt
  • Hinweise US 목적에만 사용
  • Hinweise 주의! 단 Han® Ex 후드 및 하우징과 함께 사용됨!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.75 ... 2.5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 90 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
    ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur T4 조건에서 최대 +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 폴리카보네이트 (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (페블 그레이)
  • Werkstoff Kontakte 구리 합금
  • Kontaktoberfläche 은도금
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV Status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe no
  • REACH ANNEX XIV Stoffe no
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    니켈
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 64,2 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186903
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare