Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
41
Frames
2
Número de parte: 19 62 810 0765 ML
Han 10EMC/B-HCC2-HC-DL-M20-ML
Han 10EMC/B-HCC2-HC-DL-M20-ML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable a cable
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Seguros de bloqueo doble
Acero, cincado
Entrada superior
2x M20
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
No revestido
Sin pintado
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 19 62 810 0765 ML
Han 10EMC/B-HCC2-HC-DL-M20-ML
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base Base de cable a cable
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 2x M20
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero, cincado
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 216 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171763
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466