Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
Han 10B split hood

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Split Hood
Rozmiar: 10 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Górne wyprowadzenie kabla
2x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Split Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
  • Details Please order cable entry seals separately.
  • Pack contents
    2 split hood halves
    2x M4 screw
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 80 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164499
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare