Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Part Number: 09 14 002 2750
Han 100A axial module, female 38 mm²
Han 100A axial module, female 38 mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® 100 A module, Axial screw termination, Female, Contacts: 2, Conductor cross-section: 38mm², Rated current: 100A, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Silver plated
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 09 14 002 2750
Han 100A axial module, female 38 mm²
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
4
Tools
4
후드/하우징
83
Frames
17
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Модули
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Модуль Han® 100 A
  • Tamaño del módulo Двойной модуль
Versión
  • Método de terminación Аксиально-винтовое подключение
  • Tipo Розетка
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Sección de conductor 22 ... 38 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤11,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 100 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 12 ... 14 mm
  • Par de apriete 6 ... ‌8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Поликарбонат (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (серый)
  • Material (contactos) Медный сплав
  • Superficie (contactos) Посеребренные
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Exenciones RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Estado ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Да
  • Sustancias REACH SVHC Свинец
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Да
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Свинец
    Никель
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Категория 1 класс В
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69,8 g
  • País de origen Германия
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019782
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar