Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Contact inserts
10
Hoods/Housings
2
Part Number: 09 11 000 9971
Han 1HC-Halterung 650A
Han 1HC-Halterung 650A

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Quadro
para insertos macho, para insertos fêmea, 1x Han® HC Modular 650
Tamanho: 6 B
Notes
Compare
Part Number: 09 11 000 9971
Han 1HC-Halterung 650A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Contact inserts
10
Hoods/Housings
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    for female inserts
    1x Han® HC Modular 650
Version
  • Size 6 B
Technical characteristics
  • Tightening torque 0.5 Nm Fixing screws M3
Material properties
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140015838
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare