Hinweise
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
150 ... 185 mm²
Aderaußendurchmesser
≤26,5 mm
Bemessungsstrom
650 A
Bemessungsspannung
4.000 V
Bemessungsstoßspannung
18 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 0,2 mΩ
Abisolierlänge
23 ... 25 mm
Anzugsdrehmoment
17 Nm @ 150 mm²
18 Nm @ 185 mm²
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Policarbonato (PC)
Poliamida (PA)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (gris guijarro)
Werkstoff Kontakte
Aleación de cobre
Kontaktoberfläche
Chapado en plata
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS-Ausnahmen
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.