Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0128
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 1000m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 1000m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Pro drážní aplikace
4x AWG 22/7
Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
Délka kabelu: 1,000 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0128
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 1000m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
名称
  • Categoría システムケーブル
  • Elemento バルクケーブル
  • Especificaciones 未組立
  • Tipo de cable 銅ケーブル (丸型)
  • Descripción del cable 鉄道アプリケーション用
バージョン
  • ケーブル長さ 1,000 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -25 ... +70 °C 変動
    -40 ... +85 °C 固定
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径 6 x ケーブル径
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV ワイヤ / ワイヤ / シールド
  • 結合減衰率 @ 20℃ / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • 導体抵抗 @ 20℃ ≤54.4 Ω/km
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 5,000 MΩ x km
  • 信号ランタイム @ 20℃ ≤ 4.4 ns/m
  • インピーダンス @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) ポリオレフィン共重合体電子ビームクロスリンク Comp 752
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
    EN 50264-1 鉄道車両の火災安全性
    EN 50306-1 鉄道車両の火災安全性
    NFPA 130 鉄道車両の火災安全性
    UN/ECE-R 118 車両用防火
    EN 50306-4 耐オゾン性
    EN 60811-504 高・低温耐性
    EN 60811-404 高耐油性
    EN 60811-404 高燃料耐性
    EN 60811-404 耐アルカリ性
    EN 60811-404 耐酸性
    DIN 51900 低火災荷重
    EN 50618 UV耐性
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19,000 g
  • Peso neto ‌ 61 g/m
  • País de origen ドイツ
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273344
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte