Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
1610
Objednací číslo: 24 03 010 0010
Ha-VIS eCon 3100B-A
Ha-VIS eCon 3100B-A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Fast Ethernet
Jmenovité napětí: 24, 48
Celkový počet portů: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 10
Provozní teplota: ‌0 ... +55 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 010 0010
Ha-VIS eCon 3100B-A
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
4
系统电缆
1610
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Industrial Ethernet Switches
  • Specifikace Unmanaged
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 10
  • Upevnění 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1.632 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 2k Entries
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Yes
  • Kvalita služeb Yes
  • Energy Efficient Ethernet Yes
  • Řízení toku Off
  • Signálový kontakt No
  • Funkce PoE No
  • Obsah balení
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Yes
  • Provozní proud
    <220 mA @ 24 V DC
    <114 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌2 A at input
  • Spotřeba energie <5.04 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Pluggable screw contact
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0.08 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Yes
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota ‌0 ... +55 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 910,000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 10
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 38 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 512 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140148208
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte