Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1349
Artikelnummer: 24 03 106 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-PP

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominale spanning: 24 V DC
Aantal poorten: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24035061320.
Artikelnummer: 24 03 106 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1349
Productdetails
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 7
  • Fäste 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1,522 kB
  • MAC tabell storlek 1k Invoeren
  • Paket bufferstorlek 0,44 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flödesstyrning Uit
  • Signalkontakt Nee
  • PoE funktionalitet Ja
  • PoE med integrerad DC/DC-omvandlare Ja
  • Leveransomfattning
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Förbindningsdata
  • Märkspänning 24 V DC
  • Tillåten spänning 18 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    <5.820 mA @ 24 V DC
    <2.900 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström <1,6 A @ 24 V DC
  • Överströmsskydd ‌12 A Vid input
  • Effektförbrukning <139.7 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod Kopplingsbar skruvkontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 800.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-förhandling Yes
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Cat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Överföringsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimodus
  • Förbindningsmetod
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Överföringsfysik FO
  • Våglängd 1.310 nm
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 2 km
  • Uteffekt -19 ... -14 dBm
  • Ineffekt -32
Ethernet portar PoE
  • Ethernet portar PoE 4
  • Typ av PoE PSE
  • Understödd Poe läge Alternativ A
  • IEEE standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Kraftförsörjning (PSE) 24 V DC
  • Total uteffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uteffekt (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ström per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understött kablage Se IEEE 802.3at, avsnitt 33.1.4
  • Pinout Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium (anodiserad)
    Stålplåt (pulverbelagd)
  • Längd 107,5 mm
  • Bredd 60 mm
  • Höjd 142 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Radiostörningsegenskaper
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 851 g
  • Ursprungsland Duitsland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140195189
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare