Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1628
N.º de referencia: 24 03 506 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 506 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1628
Detalles del producto
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 3000
  • Eleman Endüstriyel Ethernet Switch'ler
  • Teknik özellikler Yönetilmeyen
  • Ethernet Türü Full Gigabit Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 6
  • Sabitleme EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 10 kB
  • MAC tablo boyutu 8k Girdiler
  • Paket arabellek boyutu 1 Megabit
  • Engellemesiz Evet
  • Hizmet kalitesi Evet
  • Enerji Verimli Ethernet Evet
  • Akış kontrolü Kapalı
  • Sinyal kontağı Hayır
  • PoE işlevselliği Evet
  • Entegre DC-DC dönüştürücüsüne sahip PoE Evet
  • Jumbo çerçeve desteği Evet
  • Paket içeriği
    Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak
    Montaj talimatları
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 24 V DC
  • İzin verilen gerilim 18 ... 60 V DC
  • Darbe koruması Evet
  • İşletme akımı
    <5.900 mA @ 24 V DC
    <2.950 mA @ 48 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı <1,6 A @ 24 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌12 A Girişte
  • Güç tüketimi <141,6 W @ 24 V DC
  • Sonlandırma yöntemi Takılabilir vidalı kontak
  • Kontak sayısı 3
  • İletken kesiti 0,08 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Kablo işlev şeması + / - / FE
  • Ters polarite koruması Evet
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı ‌0 ... +55 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 birleştirme durumu
  • MTBF ≈ 770.000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Otomatik anlaşma Evet
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Ethernet bağlantı noktaları PoE
  • Ethernet bağlantı noktaları PoE 4
  • PoE tipi PSE
  • Desteklenmiş PoE modu Alternativa A
  • IEEE Standartları IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Güç kaynağı (PSE) 24 V DC
  • Toplam çıkış gücü (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Bağlantı noktası başına çıkış gücü (PSE)
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Bağlantı noktası başına akım
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Desteklenmiş kablolama Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Kablo işlev şeması Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Uzunluk 107,5 mm
  • Genişlik 60 mm
  • Yükseklik 142 mm
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Níquel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
  • FCC
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 872 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140195103
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612