Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1670
N.º de referencia: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1670
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento 工业以太网交换机
  • Especificaciones 非管理型
  • Tipo de Ethernet 全千兆以太网
Versión
  • Número total de puertos 5
  • Fijación 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k 入线口
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo
  • Contacto de señales
  • Función PoE
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Contenidos del paquete
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <155 mA @ 24 V DC
    <81 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A 输入端
  • Consumo de potencia <3.72 W @ 24 V DC
  • Método de terminación 可插拔螺栓插针
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 2150,000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 1
  • Estándar de transmisión 1000BASE-LX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 10 km
  • Potencia de salida -9,5 ... -3 dBm
  • Potencia de entrada -21
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Longitud 107.5 mm
  • Anchura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 474 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140148338
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612