Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Partea spre aparat / Trecere prin panou
3
Artikelnummer: 09 45 145 1014
HPP Mini Displayport Kabel;PP-IP20; 3,0m
HPP Mini Displayport Kabel;PP-IP20; 3,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 145 1014
HPP Mini Displayport Kabel;PP-IP20; 3,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Partea spre aparat / Trecere prin panou
3
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 IP20
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Transmission characteristics DisplayPort 1.1 standard
  • Data rate
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10x Cable diameter
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 117.5 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262393
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen