Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 22 143 0100 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 22 143 0100 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
    Compact
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.1 m
  • 芯数 20
  • 芯结构 20x AWG 26
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 50 V
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.9 mm
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 测试电压U r.m.s.
    2 kV (接头-接头)
    2 kV (接点-地)
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 接线端
    镀银 界面端
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 22.7 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140150416
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar