Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 56 213 2000 025
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 56 213 2000 025
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Conector 1
    Conector 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Złącze 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 44
  • Konstrukcja rdzenia 44x AWG 26
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 380 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140258617
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600