Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 56 212 1000 030
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 56 212 1000 030
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie D-Sub
  • Identifiering High Density
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    D-Sub High Density
    Med skärmad plastkåpa och sidoingång
  • Kontaktdon 2
    D-Sub High Density
    Med skärmad plastkåpa och sidoingång
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 78
  • Ledarstruktur 78x AWG 26
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140258655
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600