Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 45 600 0109 0000
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Koperkabel (rond)
Vlamvertragend, Halogeenvrij, Oliebestendig
4x 2x AWG 26/7
PUR (polyurethaan)
Cat. 7A Klasse FA tot en met 1000 MHz
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 600 0109 0000
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • Características Características de transmisión hasta 1200 MHz.
Version
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Voltaje nominal > 125 V
  • Características de transmisión Cat. 7A Clase FA de hasta 1.000 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -10 ... +50 °C movido
  • Diámetro de cable 6,4 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia a la tracción ≤60 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 61034-1 Densidad de humo
    IEC 61034-2 Densidad de humo
    EN 60811-2-1 Resistencia al aceite
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Net weight ‌ 45 g/m
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140570993
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare