Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Медный кабель (круглый)
Огнестойкий, Маслостойкий, Не содержит галогенов, Стойкость к УФ-излучению
4x 2x AWG 26/7
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Огнестойкий
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
    Стойкость к УФ-излучению
Версия
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 100 V
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ‌ 290 Ω/km
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,7 kV
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Время распространения сигнала при 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    UL 1581
    UL style 21815 (80°C / 300 V)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1.000
  • Вес нетто ‌ 46 g/m
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140570870
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare