Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0600
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 100 m
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0600
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Elemento Przewody luzem
  • Especificaciones Niezmontowane
  • Tipo de cable Przewód miedziany (okrągłe)
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
  • Radio de flexión mínimo
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤290 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) Żółty
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.100 g
  • País de origen Niemcy
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140062153
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar