Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Ersatzteil
2
Artikelnummer: 21 02 151 1305
HARAX M8-S male 3-pole
HARAX M8-S male 3-pole

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Stift
A-Kodierung
HARAX® Anschlusstechnik
Polyamid (PA)
Kontakte: 3
Kupferlegierung Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm²
Bemessungsstrom: ‌4 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 21 02 151 1305
HARAX M8-S male 3-pole
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Ersatzteil
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Bezeichnung M8-S
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 3
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,34 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 32 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 9
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im verriegelten Zustand
  • Kabeldurchmesser 2,5 ... 5,1 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,2 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140136922
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für M8/M12 Kabelkonfektionen
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen