Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
Artikelnummer: 21 03 111 2405
HARAX M12-S female 4-pole
HARAX M12-S female 4-pole

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Buchse
A-Kodierung
HARAX® Anschlusstechnik
Polyamid (PA)
Kontakte: 4
Messing Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm²
Bemessungsstrom: ‌4 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 21 03 111 2405
HARAX M12-S female 4-pole
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
15
Tools
1
Spare Part
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-S
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 13
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (contacts) Messing
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • RoHS compliant
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137226
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für M8/M12 Kabelkonfektionen
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen