Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
19
部品番号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フレーム
最大6 シングルモジュール, A ... F
サイズ: 16 HPR enlarged
ノート
Compare
部品番号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Hoods/Housings
19
製品詳細
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for up to 6 single modules
    A ... F
Version
  • Size 16 HPR enlarged
  • Pack contents
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x washer SK S6
Technical characteristics
  • Tightening torque
    1,5 Nm Vis de fixation M4
    10 Nm Vis de fixation M6
Material properties
  • Material (accessories) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 138 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194311
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare