Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable Kabel FO
  • Description of the cable Tryb wielomodowy
Version
  • Cable length 25 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 4G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (żółty-rzepakowy)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,100 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140258778
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600