Matching Products
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
4
Part Number: 33 04 211 2500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Modo simples
Comprimento do cabo: 250 m
Notes
Compare
Part Number: 33 04 211 2500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
4
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Expanded beam
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable FO-kabel
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 250 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (rapsgul)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7.300 g
  • Country of origin Lettland
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140258891
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare