Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Artikelnummer: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Singlemode
Kabellengte: 50 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    2x LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    2x LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Singlemode
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Kernstructuur 9 / 125 µm
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 4.109 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151123
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare